Wheeled hose reel 45m1" 15m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 45m1" 15m3/4"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 45 meter fire hose is the water supply hose and the 15 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
Specifikime teknike
  • Referencë unike8991100
  • Familja e produkteveWheeled fire extinguishers
  • Grupi i produkteveWheeled hose reels
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-07-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1059
  • Gjerësia (mm)881
  • Thellësia (mm)540
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorGomë
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
  • Weight Net (kg)4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje