28x120 SCA LYNX A4 YP
28x120 SCA LYNX A4 YP
28x120 SCA LYNX A4 YP
    SCA

    28x120 SCA LYNX A4 YP

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike102812000_sca_lynx_a4_yp
    • Familja e produkteveCladding
    • Grupi i produkteveSCA Lynx
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2024-05-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)28
    • Gjerësia (mm)120
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSpruce
    • Materiali dytësorPishë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Dru
    • Kodi ETIMEC003167
    • Emri ETIMWall and facade cladding wood