45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
    SCA

    45x95 SCA LYNX B3

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike104509500_sca_lynx_b3
    • Familja e produkteveCladding
    • Grupi i produkteveSCA Lynx
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2024-05-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)45
    • Gjerësia (mm)95
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorSpruce
    • Materiali dytësorPishë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Dru
    • Kodi ETIMEC003167
    • Emri ETIMWall and facade cladding wood