SCG Wall  Acoustic Cylence Zoftone 600x1200 1.95 White

SCG Wall Acoustic Cylence Zoftone 600x1200 1.95 White

SCG Wall Acoustic Cylence Zoftone 600x1200 1.95 White


Specifikime teknike
  • Referencë unikeSCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zoftone_600x1200_1-95_White
  • Familja e produkteveWall
  • Grupi i produkteveWall Acoustics
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-01-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)50
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGlass wool
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Panele dhe aksesorë akustikë

Rajoni i disponueshëm

Asia
Armeni
Azerbaixhan
Bangladesh
Brunei
Butan
Filipinet
Gjeorgji
Hong-Kong
Indi
Indonezi
Ishujt Cocos (Keeling)
Japoni
Kamboxhi
Kazahstan
Kinë
Kirgistan
Korea e jugut
Korea e Veriut
Krishtlindje Island
Laos
Makao
Malazi
Maldive
Mianmar (Burmë)
Mongoli
Neoal
Pakistan
Singapor
Sri-Lankë
Tajlandë
Tajvan
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam