GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Gas-insulated switchgear up to 40.5kV, 4000A, 40kA for Single and Double Busbar applications
Specifikim
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGHA
  • Familja e produkteveMV Switchgear
  • Grupi i produkteveGHA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-07-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2300
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)1400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)700
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Dhomë shpërndarse
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Emrin UNSPSCElectrical fittings
  • UNSPSC code39121311
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 PërshkrimHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear