Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
schueco/products/6bf07037-60ab-47f1-ba6a-dcb6de282a89
Shtëpi
Kategoritë
Dritare
Double Hung Windows
Schüco Window AWS 75.SI+
Në dispozicion në SHBA
Schüco
Ndjek
Të arkivuara
Schüco Window AWS 75.SI+
Highly thermally insulated aluminium window system
Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
Flexible level of insulation due to different design options
Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Shkarkimi nuk disponohet (skedarët u arkivuan)
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Schueco_AWS_75_si_plus
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2014-06-18
Numri i botimit
2
Thellësia (mm)
75
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.schueco.com/web2/de-en/architects/products/windows/aluminium/schueco_aws_75_si_plus/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Alumin
Materiali dytësor
Xham
Projektuar në
Gjermani
Prodhuar në
Gjermani
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Dritare - Double Hung Windows
IFC classification
Dritare
Emrin UNSPSC
Aluminum profiles
UNSPSC code
30102306
ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategory
Windows
Produkte të ngjashme
Aluprof
MB-86US ST Fixed Window with invisible window sash
Shkarko
Marvin
Essential Double Hung Window
4.0
(
10
)
Shkarko
Aluprof
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
4.7
(
20
)
Shkarko
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Traditional Double-Hung Window
4.0
(
6
)
Shkarko
Aluprof
MB-86US SI Fixed Window with invisible window sash
Shkarko
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-Resistant Double Hung Replacement Window
Shkarko