BULL BIDET SUSPENSION
BULL BIDET SUSPENSION

    BULL BIDET SUSPENSION

    Wall-mounted single hole bidet with concealed fixing.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBDBLL-S
    • Familja e produkteveBULL
    • Grupi i produkteveBIDET
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)365
    • Thellësia (mm)530
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)20
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets