Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 nga 5 yje4.2(42 vlerësime)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
Specifikime teknike
  • Referencë unike2031
  • Familja e produkteveInteriors
  • Grupi i produkteveBeds
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-03-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)410
  • Gjerësia (mm)1980
  • Thellësia (mm)2050
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorLëkurë
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)70
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Shtrat
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCInterior finishing materials
  • UNSPSC code3016