A1175 - Vault, With Day Gate, Built In
SEPS2BIM

A1175 - Vault, With Day Gate, Built In

Built-in vault with day gate. Size as required. Consists of a fire resistant vault with a steel back-plate door that has a 2 hour fire rating. Equipped with locking mechanisms and full height locking bars, emergency ventilator, and alarm system. Designed for storage of cash, sensitive items, and important documents. Price dependent on size.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA1175
  • Familja e produkteveVault
  • Grupi i produkteveWith Day Gate
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2180
  • Gjerësia (mm)550
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese