A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks
SEPS2BIM

A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks

4.5 nga 5 yje4.5(13 vlerësime)
Two or three sink cleanup counter. Unit is constructed of type 304 corrosion resistant stainless steel. It consists of three sinks 14"W X 16"H X 10"D, hot and cold water faucet, and pre-rinse spray hose. Equipped with channel reinforced drainboards, and backsplash, and supported by tubular stainless steel legs. Unit is designed for use in control sterile supply decontamination areas
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA1195
  • Familja e produkteveCounter
  • Grupi i produkteveCleanup
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1120
  • Gjerësia (mm)2440
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara