A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room
SEPS2BIM

A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room

A wall mounted hair dyer with 2 speed and 2 heat settings for use in a bathroom of a patient room. The dyer will be 1500 watts minimum and plug into a nearby outlet in close proximity to the room sink and mirror. The dryer will have an automatic shut-off when returned to the holder. The motor will be smooth and quite in operation.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA5045
  • Familja e produkteveHair Dryer
  • Grupi i produkteveWall-Mounted
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)330
  • Gjerësia (mm)180
  • Thellësia (mm)1300
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tharëse (Dorë & flokë)
  • IFC classificationElemente mobiluese