A6105 - Counter, Reception Control, Built-In
SEPS2BIM

A6105 - Counter, Reception Control, Built-In

Counter, control, inpatient, built-in. Consists of two 18” wide base cabinets with two drawers and file drawer, two 30” wide pencil drawers and two 18” wide base cabinet with four drawers. The countertop shall be a composition of wood particle core with plastic laminate surface having a hard smooth surface finish, standard thickness of 1” and a 4” butt backsplash/curb. Pricing based on a 30" depth.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA6105
  • Familja e produkteveCounter
  • Grupi i produkteveReception Control
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)760
  • Gjerësia (mm)290
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationElemente mobiluese