CT050 - Countertop, Stainless Steel
SEPS2BIM

CT050 - Countertop, Stainless Steel

Stainless steel countertop (composition of heavy-gauge Type No. 304 stainless steel) having a smooth satin finish and integral 4" backsplash/curb. Also referred to as a corrosion-resistant steel work surface or work top. Available in various depths. Used in areas where excellent ease of cleaning, abrasion resistance, bacteria resistance, impact resistance, load capacity and moisture resistance, are of concern. Pricing based upon a 24" depth.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCT050
  • Familja e produkteveCountertop
  • Grupi i produkteveStainless Steel
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)610
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara