K1910 - Table, Work, Stainless Steel
SEPS2BIM

K1910 - Table, Work, Stainless Steel

3.6 nga 5 yje3.6(9 vlerësime)
Work table approximately 36x120x30. The table is made of heavy duty stainless steel with all edges rolled down at 90 degrees. The edges are 2" high and have rounded corners. The table has stainless steel legs and a stainless steel under-shelf. The unit is used as a work station in large kitchens, hotels, restaurants and hospitals.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeK1910
  • Familja e produkteveTable
  • Grupi i produkteveWork
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)910
  • Gjerësia (mm)3050
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara