L4205 - Bath, Water, Tissue Processing
SEPS2BIM

L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

Tissue processing water bath. It has a sensitive thermostat providing regulation to +/-0.1 degree C., a temperature range from ambient to 72 degrees centigrade, black coating in chamber to provide visual contrast, fiberglass insulated sides and bottom and a dependable gravity convection.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL4205
  • Familja e produkteveBath
  • Grupi i produkteveWater
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)280
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara