L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
SEPS2BIM

L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range

Micro-pipetting system. It is a sampler unit for precision pipetting of 1, 2, or 3 reagent volumes. It can accommodate different volume ranges from 25 micro-liter to 25 milliliters with dilution ratios up to 1:100.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL5610
  • Familja e produktevePipettor
  • Grupi i produkteveMicro
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)280
  • Gjerësia (mm)180
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara