M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
Wall or ceiling mounted, roll-up type screen with remote control. Includes multiple controls to operate the screen from two or more locations, wireless remote control, adjustable preset limit switches, and black borders on all sides. Screen is housed in a solid wood or metal case with removable motor module. For a classroom, conference room, or large auditorium.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM0400
  • Familja e produkteveScreen
  • Grupi i produkteveProjection
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)4270
  • Thellësia (mm)250
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara