M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 nga 5 yje4.3(25 vlerësime)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM2050
  • Familja e produkteveShelving
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2130
  • Gjerësia (mm)910
  • Thellësia (mm)380
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara