M2070 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2070 - Shelving, Storage

4.3 nga 5 yje4.3(6 vlerësime)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM2070
  • Familja e produkteveShelving
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)910
  • Gjerësia (mm)2130
  • Thellësia (mm)460
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese