M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult
SEPS2BIM

M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult

lexible fiberoptic bronchoscope. The scope consists of a headpiece, a thin flexible casing and connections to a light source, suction apparatus or other instruments. The headpiece includes an observation lens, a suction adapter and an automatic camera shutter. The flexible casing houses the fiberoptic bundles for illumination and observation, a suction tube and an instrument channel. The scope is designed for bronchial washings, biopsy or suctioning. Refer to JSNs M8550, M8600, M8605 or M8610 for supporting equipment.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM8508
  • Familja e produkteveBronchoscope
  • Grupi i produkteveFiberoptic
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)80
  • Gjerësia (mm)80
  • Thellësia (mm)870
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara