R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet

Upright plasma freezer. This unit is used to provide uniform cold storage of plasma and related blood components that are produced in accordance with AABB, ANRC, and FDA guidelines for temperature uniformity, alarm and monitoring. This unit is used in laboratories and hospitals for storage of plasma and related blood components.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeR5130
  • Familja e produkteveFreezer
  • Grupi i produktevePlasma
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2110
  • Gjerësia (mm)740
  • Thellësia (mm)970
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America