R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest
SEPS2BIM

R6111 - Freezer, Cryogenic, Chest

5.0 nga 5 yje5.0(9 vlerësime)
Cryogenic freezer. This is a chest type unit that will maintain uniform temperatures to -140 and -150 degrees centigrade. It shall have a microprocessor control system, key-operated master switch for power and alarm, washable, reusable condenser filter to maintain peak operating efficiency and full-function safety system. The cabinet shall have a convenient size lid handle and lid locking provision to prohibit unauthorized access. The refrigerant shall be non-flammable and preferably CFC-free
Specifikime teknike
  • Referencë unikeR6111
  • Familja e produkteveFreezer
  • Grupi i produkteveCryogenic
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1090
  • Gjerësia (mm)1750
  • Thellësia (mm)740
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese