Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
seps2bim/products/453765b2-231e-430e-a199-97e6bc60ea83
Shtëpi
Kategoritë
Mjekësi
Të gjitha
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
Në dispozicion në SHBA
SEPS2BIM
Ndjek
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
4.9
(8 vlerësime)
MRI compatible stretcher. This unit is used to prepare and transport patients in a magnetic resonance imaging area. It is a non ferrous, fixed height unit and is equipped with four locking casters and a MRI compatible pad.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
X9705
Familja e produkteve
Stretcher
Grupi i produkteve
MRI Compatible
Lloji
Objekti i Kërkesës
Data e botimit
2016-01-01
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
860
Gjerësia (mm)
1960
Thellësia (mm)
790
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://program2bim.com/healthcare.html
Video udhëzuese
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Shtetet e Bashkuara
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Mjekësi - Të gjitha
IFC classification
Elemente mobiluese
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Shkarko
SEPS2BIM
M4040 - Scale, Weighing
2.8
(
11
)
Shkarko
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.4
(
9
)
Shkarko
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
Shkarko
SEPS2BIM
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
Shkarko
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
Shkarko