A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted

4.0 nga 5 yje4.0(6 vlerësime)
A surface mounted, satin finish, stainless steel shelf with a minimum depth of 8". Mounting brackets are welded to shelf. Shelf is available in various widths. For general purpose use in scrub areas/rooms or other areas of the facility where a SS shelf is required. Pricing based upon a 36" width.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA5160
  • Familja e produkteveShelf
  • Grupi i produkteve8" Depth
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)910
  • Thellësia (mm)200
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese