D2520 - Cabinet, Mobile, Storage/Assistant, Dental
SEPS2BIM

D2520 - Cabinet, Mobile, Storage/Assistant, Dental

Mobile storage cabinet used in dental spaces. Multiple drawer and cupboard configurations are available. Specific configurations with sliding shelves or tops are often called Alabama and North Carolina.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD2520
  • Familja e produkteveCabinets
  • Grupi i produkteveMobile
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)810
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit