D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted
SEPS2BIM

D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted

Utility center. The unit contains electrical and quick connect air, waste and water utility connections. The center accommodates one umbilical and includes shut-off valves and regulators for both the air and water supplies.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD7090
  • Familja e produkteveUtility Center
  • Grupi i produkteveDental
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)460
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese