D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Dental air abrasive micro-finisher. Unit is dual system with individual micro-nozzles, individual controls and gauges for use with oxide abrasives or glass beads. It has view-port and sleeved arm holes. Used in dental laboratories for fine finish work on appliances.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD9015
  • Familja e produkteveMicrofinisher
  • Grupi i produkteveDental
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)580
  • Gjerësia (mm)580
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese