E0051 - Workstation, Corner Work Surface, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0051 - Workstation, Corner Work Surface, Wall Mtd

THIS TYPICAL INCLUDES: 4 Vertical Hanging Strips 2 Lockable Flipper Units 2 Shelf, Storage/Display 2 Light 1 Tackboard 2 Tool Rail 2 Paper Tray 1 Diagonal Tray 1 Cantilevered Work Surface 1 Cantilevered Corner Work Surface 1 Adjustable Keyboard Tray 1 Mobile Pedestal, Box/File 1 Cpu Holder
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE0051
  • Familja e produkteveWorkstation
  • Grupi i produkteveCorner Work Surface
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2030
  • Gjerësia (mm)1830
  • Thellësia (mm)1220
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit