E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Height adjustable table. The table top is available in a plastic laminate or chemical resistant material (Chem-Surf). Casters or glides are options with some tables. All tables will accept various storage components underneath. These work surfaces are available in 24" or 30" depth. THIS TYPICAL INCLUDES: 1 height adjustable table; 1 storage frame; 3 drawers, 3"H; 1 drawer, 6"H; 1 drawer, 9"H and drawer organizer bins.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeE0703
  • Familja e produkteveTable
  • Grupi i produkteveProcess
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)970
  • Gjerësia (mm)1220
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationElemente mobiluese