F3050 - Whiteboard, Dry Erase
SEPS2BIM

F3050 - Whiteboard, Dry Erase

4.3 nga 5 yje4.3(13 vlerësime)
Whiteboard unit, approximately 36" H x 48" W consisting of a white porcelain enamel writing surface with an attached chalk tray. Magnetic surface available. Image can be easily removed with a standard chalkboard eraser. For use with water color pens. Unit is ready to hang.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeF3050
  • Familja e produkteveWhiteboard
  • Grupi i produkteveDry Erase
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)910
  • Gjerësia (mm)1220
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese