K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.7 nga 5 yje3.7(16 vlerësime)
Household dishwasher. The unit features several wash cycles for different types of tableware, electronic or push button controls, a sound insulation package, an integral filter and disposal unit and adjustable racks. This unit is used for light work in a laboratory or patient rehabilitation in daily living area of occupational therapy.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeK2515
  • Familja e produkteveDishwasher
  • Grupi i produkteveHousehold
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)890
  • Gjerësia (mm)610
  • Thellësia (mm)640
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • IFC classificationElemente mobiluese