L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS
SEPS2BIM

L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS

4.8 nga 5 yje4.8(9 vlerësime)
Pass-through specimen cabinet. The unit has a sight-proof interlocking door that permits only one door to open at a time. It also includes a removable spill tray, corrosion resistant stainless steel welded construction with seamless corners and burr-free edges and is able to adjust to wall thickness between 3-6 inches. Used for passage of specimens from patient area to laboratory.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL1200
  • Familja e produkteveCabinets
  • Grupi i produkteveSpecimen
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)330
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese