L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)
Combination cell washer and centrifuge. The unit has two fixed speeds of 3600 or 12000 RPM. It is a microprocessor controlled unit with a programmable memory that can hold up to four wash cycles. It has a built-in peristaltic pump with a drain, dual angle rotor, low saline level alarm and uses 10 X 75mm or 12 X 75mm tubes. Used for compatibility testing, cytological studies and other laboratory applications.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL1660
  • Familja e produkteveCell Washer/Centrifuge
  • Grupi i produkteveCell Washer/Centrifuge
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)640
  • Gjerësia (mm)330
  • Thellësia (mm)460
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese