L2570 - ncubator, Bacteriological, Single
SEPS2BIM

L2570 - ncubator, Bacteriological, Single

Small bacteriological incubator. It has a corrosion resistant chamber with adjustable shelves and a temperature range of approximately 30-70 degrees centigrade. Used in laboratories to grow cultures.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL2570
  • Familja e produkteveIncubator
  • Grupi i produkteveBacteriological
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)990
  • Gjerësia (mm)810
  • Thellësia (mm)740
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese