L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Freestanding platelet incubator. Unit is equipped with a rotator. The unit can be a single or dual capacity unit and can hold platelet rotators and agitators for continual mixing at 22 degrees centigrade. It has forced air circulation to maintain a uniform temperature throughout the incubator, a temperature range of 15-40 degrees centigrade, an alarm system for temperature deviations or power failure and a rotation speed of 6 rpm to maintain the viability of platelet concentrations.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeL2575
  • Familja e produkteveIncubator
  • Grupi i produktevePlatelet
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1520
  • Gjerësia (mm)1040
  • Thellësia (mm)710
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese