M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

2.9 nga 5 yje2.9(7 vlerësime)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM0506
  • Familja e produkteveTelevision
  • Grupi i produkteveFlat Screen
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)610
  • Gjerësia (mm)940
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Visual - Projektorë
  • IFC classificationElemente mobiluese