M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.1 nga 5 yje3.1(56 vlerësime)
Desk top microprocessing computer. The unit shall consist of a central processing mini tower, flat panel monitor, keyboard, mouse and speakers. The system shall have the following minimum characteristics: a 2.8 GHz Pentium processor; 512 MB memory; 80GB hard drive; 32/48x CD-ROMDVD combo; 1.44MB network interface card; video 32 MB NVIDIA; a 18 inch flat panel monitor. The computer is used throughout the facility to input, manipulate and retrieve information.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM1801
  • Familja e produkteveComputer
  • Grupi i produkteveMicroprocessing
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)580
  • Gjerësia (mm)530
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_15_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesktop computers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleComputers
  • OmniClass Number23-37 13 21
  • OmniClass TitleComputer Monitors
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS