M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted

Wall mounted otoscope and ophthalmoscope. Includes 6 foot line cord and plug and accepts and includes two handles. Contains head turn-on/turn-off, built-in speculum tray and 8 foot coiled cords. Unit is designed for use in patient exam rooms.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM4200
  • Familja e produkteveOtoscope/Ophthalmoscope
  • Grupi i produkteveWall Mounted
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)300
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese