M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
SEPS2BIM

M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding

4.5 nga 5 yje4.5(23 vlerësime)
Folding patient transport wheelchair. Constructed of chrome plated steel with detachable armrest and footrests. Unit has heavy duty front casters with sealed radial high-precision ball bearing assembly. Unit is used for patient transport.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM4705
  • Familja e produkteveWheelchair
  • Grupi i produktevePatient
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)940
  • Gjerësia (mm)710
  • Thellësia (mm)1090
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese