M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding
SEPS2BIM

M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding

4.4 nga 5 yje4.4(9 vlerësime)
Folding bariatric patient transport wheelchair with a capacity of at least 500 lbs. Constructed with a heavy duty steel frame and double cross brace, with detachable armrest and swing away footrests. Unit has heavy duty front casters and rear wheels with precision wheel bearings in front and rear assembly. Unit is used for patient movement.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM4710
  • Familja e produkteveWheelchair
  • Grupi i produktevePatient
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)990
  • Gjerësia (mm)910
  • Thellësia (mm)1240
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText