M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile
SEPS2BIM

M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile

Automatic/manual hypo/hyperthermia unit. Sealed refrigeration system. Microprocessor controlled with multiple alarm system constantly monitoring temperature and water levels. Cabinet type unit. Designed to regulate body temperature by application of water-filled hypothermia blankets.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM4815
  • Familja e produkteveHypo/Hyperthermia Unit
  • Grupi i produkteveAutomatic/Manual
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)970
  • Gjerësia (mm)430
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese