M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor
SEPS2BIM

M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor

Exam/treatment chair with motor. Chair is electrically powered and can be positioned for a wide range of procedures. Unit is mounted on a 24"(approx) iron casting base with foot controls on both sides of the chair. Chair is equipped with footrests and fully adjustable headrest and armrests. It is used in hospitals, clinics, or office settings for examinations, treatments, and minor procedures.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM4925
  • Familja e produkteveChairs
  • Grupi i produkteveExam/Treatment
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1020
  • Gjerësia (mm)690
  • Thellësia (mm)2160
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese