M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 nga 5 yje3.5(11 vlerësime)
Pediatric crib. Constructed of heavy square steel. Side rails have maximum 2-3/4" bar spacing with a squeeze release. Spring height adjusts from 32 1/2" to 41 1/2" high. Mattresses should be water and stain resistant. The unit is mounted on ball bearing casters. To be used in pediatric departments.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM7015
  • Familja e produkteveCrib
  • Grupi i produkteveCrib
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1550
  • Gjerësia (mm)760
  • Thellësia (mm)1520
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Shtrat
  • IFC classificationElemente mobiluese