M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose
SEPS2BIM

M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose

General purpose suction/pressure apparatus. Double stainless steel console unit with a 1/8 HP motor, stand-mounted. Stands include 2 1/2" casters with chemical resistant top. Pumps suction capacity: 22 LPM. Unit includes collection bottle, bacteria filter and suction regulating valve. Used for oral/nasal, tracheal suctioning and other emergency purposes.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeM8770
  • Familja e produkteveAspirator/Pressure Unit
  • Grupi i produkteveGeneral Purpose
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)840
  • Gjerësia (mm)460
  • Thellësia (mm)430
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese