P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash
SEPS2BIM

P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash

4.8 nga 5 yje4.8(8 vlerësime)
Deluge safety shower. This is a complete, maximum protection safety station consisting of a free-standing emergency shower and an eye/face wash fixture. Used anywhere exposure to hazardous substances may occur
Specifikime teknike
  • Referencë unikeP5210
  • Familja e produkteveShower
  • Grupi i produkteveSafety
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2390
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)810
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese