R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft
SEPS2BIM

R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft

Biological refrigerator with freezer. This unit includes a freezer compartment for general laboratory use. Its independent direct-set temperature controllers allow temperature selection for +2° to 14°C for the refrigerator, and from -20° to -30°C for the freezer.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeR6070
  • Familja e produkteveRefrigerator/Freezer
  • Grupi i produkteveBiological
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2160
  • Gjerësia (mm)710
  • Thellësia (mm)910
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese