R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT
SEPS2BIM

R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT

Food freezer approximately 23 CUFT and 84" H x 27" W x 37" D. This unit has a stainless steel case front and doors. The cabinet front and doors are constructed of heavy gauge polished stainless steel to maintain an attractive appearance. The heavy-duty wire shelves are adjustable in one inch increments, used for frozen food storage in food service departments.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeR6100
  • Familja e produkteveFreezer
  • Grupi i produkteveFood
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2130
  • Gjerësia (mm)760
  • Thellësia (mm)890
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText