R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves
SEPS2BIM

R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves

Laboratory refrigerator approximately 83x56x33 in size. This unit will have double-doors; stainless steel interior; six stainless steel shelves that are fully adjustable to one-half centers; blower coil cooler with automatic off cycle defrost and a seven day precision temperature recording clock. This unit is used in hospitals and research laboratories for general cold storage.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeR6280
  • Familja e produkteveRefrigerator
  • Grupi i produkteveLab
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2060
  • Gjerësia (mm)1440
  • Thellësia (mm)910
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese