R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet

Two sectional refrigerator approximately 84" H x 53" W x 37"D. This unit is two sections with two separate stainless steel doors. The doors are self-closing with safety stops. This refrigerator is used for general storage in commercial kitchens, hospitals and schools.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeR7100
  • Familja e produkteveRefrigerator
  • Grupi i produkteve50 Cubic Feet
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2130
  • Gjerësia (mm)1400
  • Thellësia (mm)910
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese