T0030 - Radiation-Light Field Analyzer
SEPS2BIM

T0030 - Radiation-Light Field Analyzer

Light and radiation field analyzer for quality assurance testing of radiation therapy devices. Unit is self contained and checks the coincidence of light and radiation fields, symmetry of radiation field, flatness of radiation field, and penumbra size of the radiation field. Unit has a built in graphics printer for hard copy output of scanned information.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeT0030
  • Familja e produkteveRadiation-Light Field Analyzer
  • Grupi i produkteveRadiation-Light Field Analyzer
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
  • IFC classificationElemente mobiluese